Menü Keresés

Menetes betét M10 Négyszögletes 60 x 30 mm 2 Natúr

Polished HDPE Insert & Glide is made of HDPE with a metal threaded insert, whilst the high head and flexible ribs ensure a secure fit.
Essentra cikkszám:

10163993

Gyártói cikkszám:

PZAT600300-2M10

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 199 5.465,0064 Ft
200 + 1.879,9792 Ft
Standard csomagolás: 200

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

5.465 Ft

1 x 5.465,0064 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Maximális kompatibilis falvastagság 2.0 mm
Menetméret M10
Anyag Alumínium
Szín Natúr
Vámtarifaszám 7616999099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot