Menü Keresés

Tömlőbetét Négyszögletes 30.0 mm 40.0 mm Fekete

A könnyű négyszögletes végzárók bordázatuknak köszönhetően könnyen betehetők és szorosan illeszkednek, esztétikus és vonzó kialakítást biztosítva.
Essentra cikkszám:

10247013

Gyártói cikkszám:

460945

1160 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 1499 191,2975 Ft
1500 + 63,7453 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

28.695 Ft

150 x 191,2975 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Minimális kompatibilis falvastagság 1.0 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 2.0 mm
Anyag PE
Szín Fekete
Befejezés Fényes
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot