Menü Keresés

Tömlőbetét Négyszögletes 60.0 mm 40.0 mm Matt Fehér

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra cikkszám:

10182093

Gyártói cikkszám:

057604060303

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 714,4843 Ft
250 - 999 313,8163 Ft
1000 + 244,2182 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

17.862 Ft

25 x 714,4843 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L 14.5 mm
Kompatibilis falvastagság tartománya 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
Anyag PE
Szín Fehér
Befejezés Matt
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot