Menü Keresés

Tömlőbetét Négyszögletes 120.0 mm 60.0 mm Matt Szürke

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Essentra cikkszám:

10182536

Gyártói cikkszám:

057906062003

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.948,0436 Ft
50 - 999 1.262,2174 Ft
1000 + 952,6678 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

19.480 Ft

10 x 1.948,0436 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L 24.5 mm
Kompatibilis falvastagság tartománya 2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
Anyag PE
Szín Szürke
Befejezés Matt
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot