Menü Keresés

Rectangular Tube Insert 80.0 mm 40.0 mm Black ABS

Ezt a téglalap alakú betétet négyszögletes csövekhez tervezték. Szép felületet ad a csőnek, és megvédi a belső részt a piszoktól és egyéb szennyeződésektől, miközben megakadályozza a felületi karcolásokat vagy sérüléseket. Bordázott formája megkönnyíti a behelyezést és biztonságos illeszkedést biztosít. Fekete és ABS anyagból készült.
Essentra cikkszám:

20600143

Gyártói cikkszám:

20600143

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 259,2006 Ft
100 - 499 185,1433 Ft
500 + 166,6289 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

2.592 Ft

10 x 259,2006 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L 10.0 mm
Kompatibilis falvastagság tartománya 2.0 mm | 0.079 in
Anyag ABS
Szín Fekete
Befejezés Matt
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot