Menü Keresés

Menetes betét M10 Kerek 2.0 mm PA6 Fekete

Essentra cikkszám:

10328095

Gyártói cikkszám:

063016511401

92 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 313,4554 Ft
500 - 999 237,8401 Ft
1000 + 199,0398 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

31.346 Ft

100 x 313,4554 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Minimális kompatibilis falvastagság 1.5 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 2.0 mm
Anyag PA6
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot