Menü Keresés

Menetes betét M10 Kerek 2.0 mm PA6 Fekete

Essentra cikkszám:

10328101

Gyártói cikkszám:

063017011401

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 601,1308 Ft
250 - 999 422,3264 Ft
1000 + 340,5773 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

30.057 Ft

50 x 601,1308 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Minimális kompatibilis falvastagság 1.5 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 2.0 mm
Anyag PA6
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot