Menü Keresés

Menetes betét M8 30.0 mm Négyzetes 1.5 mm PA Fekete

Square Threaded Tube Insert has an M8 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black PA material.
Essentra cikkszám:

10248195

Gyártói cikkszám:

461353

356 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
40 - 399 956,8914 Ft
400 + 389,2631 Ft
Standard csomagolás: 400

A következő szorzatának a rendelése 40

Teljes ár:

38.276 Ft

40 x 956,8914 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Anyag PA
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot