Menü Keresés

Menetes betét M10 30.0 mm Négyzetes 1.5 mm PA Fekete

Square Threaded Tube Insert has an M10 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black PA material.
Essentra cikkszám:

10248218

Gyártói cikkszám:

461355

9 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
40 - 399 546,0741 Ft
400 + 222,0202 Ft
Standard csomagolás: 400

A következő szorzatának a rendelése 40

Teljes ár:

21.843 Ft

40 x 546,0741 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Anyag PA
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot