Menü Keresés

Menetes betét M10 40.0 mm Négyzetes 2.0 mm PA Fekete

Square Threaded Tube Insert has an M10 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black PA material.
Essentra cikkszám:

10248263

Gyártói cikkszám:

461360

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
32 - 319 882,1973 Ft
320 + 358,8771 Ft
Standard csomagolás: 320

A következő szorzatának a rendelése 32

Teljes ár:

28.230 Ft

32 x 882,1973 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L1 40.0 mm
L2 40.0 mm
Menetméret M10
Anyag PA
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot