Menü Keresés

Menetes betét M8 Négyzetes 38.1 mm 2.0 mm HIPS Fekete

Square Threaded Tube Insert has an M8 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black HIPS material.
Essentra cikkszám:

10252895

Gyártói cikkszám:

462391

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 925,2979 Ft
250 + 346,0127 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

23.132 Ft

25 x 925,2979 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L1 38.1 mm
L2 38.1 mm
Menetméret M8
Anyag HIPS
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot