Menü Keresés

Menetes betét M10 Négyzetes 40.0 mm 2.5 mm Öntött alumíniumötvözet

Square Threaded Tube Insert has an M10 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of natural cast aluminium alloy material.
Essentra cikkszám:

10261323

Gyártói cikkszám:

466584

3 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 2.713,514 Ft
100 + 963,8328 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

27.135 Ft

10 x 2.713,514 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Maximális kompatibilis falvastagság 2.5 mm
Anyag Öntött alumíniumötvözet
Szín Natúr
Vámtarifaszám 7616999099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot