10274040
493613
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 23 | 10.500,5716 Ft |
24 + | 3.406,3626 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
L1 | 40.0 mm |
---|---|
L1 | 1.575 in |
L2 | 40.0 mm |
L2 | 1.575 in |
H | 35.0 mm |
H | 1.378 in |
h | 8.0 mm |
h | 0.315 in |
T | 2.0 mm |
T | 0.079 in |
Menetméret | M12 |
Maximális statikus terhelhetőség | 8000 N |
Maximális statikus terhelhetőség | 8000 N |
Anyag | PA |
A betét anyaga | Réz nikkel bevonattal |
Szín | Fekete |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.