Menü Keresés

Menetes betét M12 30.0 mm Négyzetes 1.5 mm PA Fekete

Heavy Duty Square Threaded Tube Insert has an M12 insert to accommodate adjustable square tube supports. It is resistant for high load capacity and with interference fit. Designed to add height adjustable feet, and use with machine feet. Made of black PA material.
Essentra cikkszám:

10274132

Gyártói cikkszám:

493623

24 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 23 15.782,0471 Ft
24 - 191 5.122,7216 Ft
192 + 4.307,7098 Ft
Standard csomagolás: 24

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

15.782 Ft

1 x 15.782,0471 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
Maximális kompatibilis falvastagság 1.5 mm
Anyag PA
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot