Menü Keresés

Menetes betét M10 40.0 mm Négyzetes 2.0 mm PA Fekete

Heavy Duty Square Threaded Tube Insert has an M10 insert to accommodate adjustable square tube supports. It is resistant for high load capacity and with interference fit. Designed to add height adjustable feet, and use with machine feet. Made of black PA material.
Essentra cikkszám:

10274187

Gyártói cikkszám:

493629

4 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 23 16.114,7385 Ft
24 + 5.228,375 Ft
Standard csomagolás: 24

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

16.115 Ft

1 x 16.114,7385 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Maximális kompatibilis falvastagság 2.0 mm
Anyag PA
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot