Menü Keresés

Menetes betét 50.0 mm Négyzetes 1.5 mm PA Fekete

Heavy Duty Square Threaded Tube Insert has an M16 insert to accommodate adjustable square tube supports. It is resistant for high load capacity and with interference fit. Designed to add height adjustable feet, and use with machine feet. Made of black PA material.
Essentra cikkszám:

10274231

Gyártói cikkszám:

493634

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 15 16.281,0842 Ft
16 + 5.281,1675 Ft
Standard csomagolás: 16

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

16.281 Ft

1 x 16.281,0842 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L1 50.0 mm
L2 50.0 mm
H 45.0 mm
h 10.0 mm
T 1.5 mm
Menetméret M16
Maximális statikus terhelhetőség 9500 N
Anyag PA
A betét anyaga Rozsdamentes acél
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot