Menü Keresés

Menetes betét HDPE, nagy sűrűségű polietilén M6

A sárga HDPE, menetes O-gyűrűs dugó (szín: , anyag: ) O-gyűrűje a BSP/Gas menetek szivárgásvédelméhez biztosít vízhatlan tömítést.
Essentra cikkszám:

10286135

Gyártói cikkszám:

498583

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 150,3974 Ft
1000 + 61,1841 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

15.040 Ft

100 x 150,3974 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
L1 19.0 mm
L2 19.0 mm
Minimális kompatibilis falvastagság 1.1 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 1.5 mm
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot