Menü Keresés

Fém Menetes betét M8 Négyzetes 20.0 mm 1.5 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Fekete

A sárga HDPE, menetes O-gyűrűs dugó (szín: , anyag: ) O-gyűrűje a BSP/Gas menetek szivárgásvédelméhez biztosít vízhatlan tömítést.
Essentra cikkszám:

10286159

Gyártói cikkszám:

498585

4900 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 168,5663 Ft
1000 + 68,5613 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

16.857 Ft

100 x 168,5663 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
L1 20.0 mm
L2 20.0 mm
Minimális kompatibilis falvastagság 1.1 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 1.5 mm
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot