Menü Keresés

Menetes betét M6 Négyzetes 25.0 mm 1.5 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Fekete

A négyzetes menetes csőbetét M6-os belső menetes betéttel rendelkezik az állítható szintező szerelvények és lábak elhelyezéséhez. Csökkenti a fúrás szükségességét, ami időt és erőfeszítést takaríthat meg. Állítható magasságú lábak, görgők, csúszótalpak vagy bármilyen külső alkatrész hozzáadására tervezték. Fekete HDPE-ből készült.
Essentra cikkszám:

10286166

Gyártói cikkszám:

498586

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 171,5945 Ft
500 + 69,6247 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

8.580 Ft

50 x 171,5945 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L1 25.0 mm
L2 25.0 mm
Menetméret M6
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot