Menü Keresés

Fém Menetes betét M10 Négyzetes 30.0 mm 1.5 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Fekete

A négyzetes menetes csőbetét M10-es belső menetes betéttel rendelkezik az állítható szintező szerelvények és lábak elhelyezéséhez. Csökkenti a fúrás szükségességét, ami időt és erőfeszítést takaríthat meg. Állítható magasságú lábak, görgők, csúszótalpak vagy bármilyen külső alkatrész hozzáadására tervezték. Fekete HDPE-ből készült.
Essentra cikkszám:

10286197

Gyártói cikkszám:

498589

205 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 252,3448 Ft
250 + 102,8021 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

6.309 Ft

25 x 252,3448 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
L1 30.0 mm
L2 30.0 mm
Minimális kompatibilis falvastagság 1.1 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 1.5 mm
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot