Menü Keresés

Fém Menetes betét M8 Négyzetes 40.0 mm 1.5 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Fekete

A négyzetes menetes csőbetét M8-as belső menetes betéttel rendelkezik az állítható szintező szerelvények és lábak elhelyezéséhez. Csökkenti a fúrás szükségességét, ami időt és erőfeszítést takaríthat meg. Állítható magasságú lábak, görgők, csúszótalpak vagy bármilyen külső alkatrész hozzáadására tervezték. Fekete HDPE-ből készült.
Essentra cikkszám:

10286227

Gyártói cikkszám:

498592

2283 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 354,292 Ft
200 + 143,9018 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

7.086 Ft

20 x 354,292 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
L1 40.0 mm
L2 40.0 mm
Minimális kompatibilis falvastagság 1.1 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 1.5 mm
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot