Menü Keresés

Menetes betét HDPE, nagy sűrűségű polietilén M10

A csiszolt HDPE négyzet alakú menetes végzáró és csúszótalp M10 menettel rendelkezik, melybe állítható vízszintezőállvány vagy -láb rögzíthető.
Essentra cikkszám:

10286234

Gyártói cikkszám:

498593

2692 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 391,6391 Ft
500 + 159,1213 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

19.582 Ft

50 x 391,6391 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
L1 40.0 mm
L2 40.0 mm
Minimális kompatibilis falvastagság 1.1 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 1.5 mm
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot