Menü Keresés

Fém Menetes betét M10 Négyzetes 50.0 mm 1.5 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Fekete

A négyzetes menetes csőbetét M10-es belső menetes betéttel rendelkezik az állítható szintező szerelvények és lábak elhelyezéséhez. Csökkenti a fúrás szükségességét, ami időt és erőfeszítést takaríthat meg. Állítható magasságú lábak, görgők, csúszótalpak vagy bármilyen külső alkatrész hozzáadására tervezték. Fekete HDPE-ből készült.
Essentra cikkszám:

10286265

Gyártói cikkszám:

498596

950 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 487,5302 Ft
250 + 198,3201 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

12.188 Ft

25 x 487,5302 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
L1 50.0 mm
L2 50.0 mm
Minimális kompatibilis falvastagság 1.1 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 1.5 mm
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot