Menü Keresés

Menetes betét M8 Négyzetes 20.0 mm 2.0 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Fekete

Square Threaded Tube Insert has an M8 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black HDPE material.
Essentra cikkszám:

10286647

Gyártói cikkszám:

498640

30 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 264,0737 Ft
1000 + 113,1287 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

26.407 Ft

100 x 264,0737 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L1 20.0 mm
L2 20.0 mm
Menetméret M8
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot