Menü Keresés

Menetes betét M10 Négyzetes 25.0 mm 2.0 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Fekete

Square Threaded Tube Insert has an M10 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black HDPE material.
Essentra cikkszám:

10286678

Gyártói cikkszám:

498643

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 304,6204 Ft
1000 + 130,5711 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

30.462 Ft

100 x 304,6204 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Minimális kompatibilis falvastagság 1.0 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 2.0 mm
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot