Menü Keresés

Menetes betét M10 Négyzetes 30.0 mm 2.0 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Fekete

Square Threaded Tube Insert has an M10 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black HDPE material.
Essentra cikkszám:

10286692

Gyártói cikkszám:

498645

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 385,714 Ft
250 + 164,9492 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

9.643 Ft

25 x 385,714 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L1 30.0 mm
L2 30.0 mm
Menetméret M10
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot