Menü Keresés

Menetes betét M10 Négyzetes 40.0 mm 2.0 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Fekete

Square Threaded Tube Insert has an M10 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black HDPE material.
Essentra cikkszám:

10286715

Gyártói cikkszám:

498647

30 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 632,1135 Ft
500 + 270,6026 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

31.606 Ft

50 x 632,1135 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L1 40.0 mm
L2 40.0 mm
Menetméret M10
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot