Menü Keresés

Menetes betét Négyzetes 25.0 mm 1.5 mm PA Fekete

Horizontal Insert for square tube has an M8 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black PA material.
Essentra cikkszám:

10435533

Gyártói cikkszám:

499239

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 276,5583 Ft
500 + 237,5555 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

27.656 Ft

100 x 276,5583 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L1 25.0 mm
L2 25.0 mm
A 12.5 mm
B 27.0 mm
T 1.5 mm
Menetméret M8
Anyag PA
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot