Menü Keresés

Menetes betét M8 Négyzetes 30.0 mm 1.5 mm PA Fekete

Horizontal Insert for square tube has an M8 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black PA material.
Essentra cikkszám:

10289914

Gyártói cikkszám:

499242

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 1.068,5401 Ft
100 - 399 378,7616 Ft
400 + 325,3393 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

10.685 Ft

10 x 1.068,5401 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Maximális kompatibilis falvastagság 1.5 mm
Anyag PA
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot