Menü Keresés

Menetes betét M8 Négyzetes 25.0 mm 1.5 mm PA Fekete

Horizontal Insert for square tube has an M8 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black PA material.
Essentra cikkszám:

10435571

Gyártói cikkszám:

499252

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 399 316,9501 Ft
400 + 272,2439 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

31.695 Ft

100 x 316,9501 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Maximális kompatibilis falvastagság 1.5 mm
Anyag PA
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot