Menü Keresés

Menetes betét M6 Négyzetes 25.0 mm 1.0 mm Acél

Zinc Plated Steel Square Threaded Insert & Glide has a M6 threaded insert to accommodate adjustable levelling mounts and feet.
Essentra cikkszám:

10291832

Gyártói cikkszám:

499467

607 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 557,258 Ft
200 + 219,0696 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

11.145 Ft

20 x 557,258 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Anyag Acél
Szín Natúr
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot