Menü Keresés

Menetes betét M8 Négyzetes 38.0 mm 1.2 mm Acél

Zinc Plated Steel Square Threaded Insert & Glide has a M8 threaded insert to accommodate adjustable levelling mounts and feet.
Essentra cikkszám:

10291856

Gyártói cikkszám:

499471

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 703,85 Ft
200 + 276,6129 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

14.077 Ft

20 x 703,85 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Anyag Acél
Szín Natúr
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot