Menü Keresés

Menetes betét M10 Négyzetes 32.0 mm 1.5 mm Acél

Zinc Plated Steel Square Threaded Insert & Glide has a M10 threaded insert to accommodate adjustable levelling mounts and feet.
Essentra cikkszám:

10291863

Gyártói cikkszám:

499473

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 672,6603 Ft
200 + 263,8667 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

13.453 Ft

20 x 672,6603 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L1 32.0 mm
Menetméret M10
Anyag Acél
Szín Natúr
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot