Menü Keresés

Metal Menetes betét M8 Négyzetes 30.0 mm 1.5 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szürke

Square Threaded Tube Insert has an M8 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of grey HDPE material.
Essentra cikkszám:

10303771

Gyártói cikkszám:

551719

21 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 218,0259 Ft
1000 + 88,6991 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

21.803 Ft

100 x 218,0259 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Minimális kompatibilis falvastagság 1.0 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 1.5 mm
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Szín Szürke
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot