Menü Keresés

Fém Menetes betét M8 Négyzetes 50.0 mm 1.5 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szürke

A négyzetes menetes csőbetét M8-as belső menetes betéttel rendelkezik az állítható szintező szerelvények és lábak elhelyezéséhez. Csökkenti a fúrás szükségességét, ami időt és erőfeszítést takaríthat meg. Állítható magasságú lábak, görgők, csúszótalpak vagy bármilyen külső alkatrész hozzáadására tervezték. Szürke HDPE-ből készült.
Essentra cikkszám:

10303788

Gyártói cikkszám:

551720

30 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 509,7364 Ft
100 + 207,5051 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

5.097 Ft

10 x 509,7364 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L1 50.0 mm
L2 50.0 mm
Menetméret M8
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Szín Szürke
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot