Menü Keresés

Metal Menetes betét M6 Négyzetes 25.0 mm 1.5 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szürke

Square Threaded Tube Insert has an M6 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of grey HDPE material.
Essentra cikkszám:

10303825

Gyártói cikkszám:

551724

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 166,5476 Ft
500 + 67,8169 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

8.327 Ft

50 x 166,5476 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Minimális kompatibilis falvastagság 1.0 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 1.5 mm
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Szín Szürke
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot