Menü Keresés

Metal Menetes betét M10 Négyzetes 50.0 mm 1.5 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szürke

Square Threaded Tube Insert has an M10 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of grey HDPE material.
Essentra cikkszám:

10303900

Gyártói cikkszám:

551732

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 557,1773 Ft
250 + 226,7522 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

13.929 Ft

25 x 557,1773 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Minimális kompatibilis falvastagság 1.0 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 1.5 mm
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Szín Szürke
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot