Menü Keresés

Fém Menetes betét M12 Négyzetes 40.0 mm 1.5 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szürke

A négyzetes menetes csőbetét M12-es belső menetes betéttel rendelkezik az állítható szintező szerelvények és lábak elhelyezéséhez. Csökkenti a fúrás szükségességét, ami időt és erőfeszítést takaríthat meg. Állítható magasságú lábak, görgők, csúszótalpak vagy bármilyen külső alkatrész hozzáadására tervezték. Szürke HDPE-ből készült.
Essentra cikkszám:

10303986

Gyártói cikkszám:

551740

30 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 398,7048 Ft
200 + 162,2317 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

7.974 Ft

20 x 398,7048 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L1 40.0 mm
L2 40.0 mm
Menetméret M12
Anyag HDPE, nagy sűrűségű polietilén
Szín Szürke
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot