Menü Keresés

Menetes betét M10 Négyzetes 22.0 mm 1.5 mm Acél

Zinc Plated Steel Square Threaded Insert & Glide has a M10 threaded insert to accommodate adjustable levelling mounts and feet.
Essentra cikkszám:

10304778

Gyártói cikkszám:

551842

570 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 614,4393 Ft
200 - 799 240,5508 Ft
800 + 203,0923 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

12.289 Ft

20 x 614,4393 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L1 22.0 mm
Menetméret M10
Anyag Acél
Szín Króm
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot