Menü Keresés

Menetes betét M8 Négyzetes 25.0 mm 1.2 mm Acél

Zinc Plated Steel Square Threaded Insert & Glide has a M8 threaded insert to accommodate adjustable levelling mounts and feet.
Essentra cikkszám:

10304792

Gyártói cikkszám:

551845

40 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 639,3912 Ft
200 + 250,2578 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

12.788 Ft

20 x 639,3912 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Anyag Acél
Szín Króm
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot