Menü Keresés

Menetes betét M10 Négyzetes 25.0 mm 2.0 mm Öntött alumíniumötvözet

Square Threaded Tube Insert has an M10 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of natural cast aluminium alloy material.
Essentra cikkszám:

10163931

Gyártói cikkszám:

PZAS250-2M10

8 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
40 - 399 2.224,8735 Ft
400 + 949,2519 Ft
Standard csomagolás: 400

A következő szorzatának a rendelése 40

Teljes ár:

88.995 Ft

40 x 2.224,8735 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L1 25.0 mm
L2 25.0 mm
Menetméret M10
Anyag Öntött alumíniumötvözet
Szín Króm
Vámtarifaszám 7616991099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot