Menü Keresés

Menetes betét M8 Négyzetes 30.0 mm 2.0 mm HDPE fém betéttel Fekete

Square Threaded Tube Insert has an M8 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black HDPE material.
Essentra cikkszám:

10164082

Gyártói cikkszám:

PZMN300-1020M08

756 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 549,1023 Ft
500 + 223,3627 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

27.455 Ft

50 x 549,1023 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Minimális kompatibilis falvastagság 1.0 mm
Maximális kompatibilis falvastagság 2.0 mm
Anyag HDPE fém betéttel
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot