Menü Keresés

Négyzetes Tömlőbetét 3.5 mm Középszürke PE

Ezt a négyzet alakú betétet úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson egy négyzet alakú rúd- vagy csővégen, miközben megakadályozza a karcolásokat vagy a padló és egyéb felületek károsodását. Ezenkívül védi a csövet a szennyeződésektől, miközben illeszkedik, és a lehető legjobb fogást biztosítja. Szürke és PE anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10181010

Gyártói cikkszám:

056032062003

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 204,0225 Ft
250 - 999 115,3101 Ft
1000 + 83,2227 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

10.201 Ft

50 x 204,0225 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 11.5 mm
t 3.5 mm
Anyag PE
Szín Középszürke
Befejezés Matt
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot