Menü Keresés

Négyzetes Tömlőbetét 3.5 mm Fekete PE

Ezt a négyzet alakú betétet úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson egy négyzet alakú rúd- vagy csővégen, miközben megakadályozza a karcolásokat vagy a padló és egyéb felületek károsodását. Ezenkívül védi a csövet a szennyeződésektől, miközben illeszkedik, és a lehető legjobb fogást biztosítja. Fekete és PE anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10327029

Gyártói cikkszám:

056060069903

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.377,5066 Ft
50 - 999 624,0359 Ft
1000 + 353,6112 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

13.775 Ft

10 x 1.377,5066 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 24.0 mm
t 3.5 mm
Anyag PE
Szín Fekete
Befejezés Matt
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot