Menü Keresés

Négyzetes Tömlőbetét 100.0 mm 24.0 mm Középszürke PE

Ezt a négyzet alakú betétet úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson egy négyzet alakú rúd- vagy csővégen, miközben megakadályozza a karcolásokat vagy a padló és egyéb felületek károsodását. Ezenkívül védi a csövet a szennyeződésektől, miközben illeszkedik, és a lehető legjobb fogást biztosítja. Fekete és PE anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10181171

Gyártói cikkszám:

056100062003

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 3.021,3517 Ft
50 + 2.432,2001 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

30.214 Ft

10 x 3.021,3517 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 24.0 mm
Teljes anyag Polietilén
Szín Középszürke
Befejezés Matt
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot