Menü Keresés

Négyzetes Tömlőbetét 7.0 mm Fehér PE

Ezt a négyzet alakú betétet úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson egy négyzet alakú rúd- vagy csővégen, miközben megakadályozza a karcolásokat vagy a padló és egyéb felületek károsodását. Ezenkívül védi a csövet a szennyeződésektől, miközben illeszkedik, és a lehető legjobb fogást biztosítja. Fehér és PE anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10181249

Gyártói cikkszám:

056140060303

2 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 3.152,3203 Ft
50 + 2.536,8897 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

31.523 Ft

10 x 3.152,3203 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 35.0 mm
t 7.0 mm
Anyag PE
Szín Fehér
Befejezés Matt
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot