Menü Keresés

Négyzetes Tömlőbetét 4.0 mm Fekete PE

Ezt a négyzet alakú betétet úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson egy négyzet alakú rúd- vagy csővégen, miközben megakadályozza a karcolásokat vagy a padló és egyéb felületek károsodását. Ezenkívül védi a csövet a szennyeződésektől, miközben illeszkedik, és a lehető legjobb fogást biztosítja. Fekete és PE anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10077443

Gyártói cikkszám:

111226

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
15 - 149 412,8361 Ft
150 + 136,9897 Ft
Standard csomagolás: 150

A következő szorzatának a rendelése 15

Teljes ár:

6.193 Ft

15 x 412,8361 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 22.0 mm
t 4.0 mm
Anyag PE
Szín Fekete
Befejezés Matt
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot