Menü Keresés

Négyzetes Tömlőbetét 2.5 mm Fehér PE

A bordázott négyzet alakú betét erodált LDPE-ből készült, és a csővég éles széleinek védelmét és az alkalmazás esztétikus megjelenését szolgálja.
Essentra cikkszám:

10077665

Gyártói cikkszám:

111254

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 50,6708 Ft
2500 + 32,1937 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

12.668 Ft

250 x 50,6708 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 11.5 mm
t 2.5 mm
Anyag PE
Szín Fehér
Befejezés Matt
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot