Menü Keresés

Négyzetes Tömlőbetét 3.0 mm Sötétszürke PE

A bordázott négyzet alakú betét erodált LDPE-ből készült, és a csővég éles széleinek védelmét és az alkalmazás esztétikus megjelenését szolgálja.
Essentra cikkszám:

10080887

Gyártói cikkszám:

111768

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 1499 158,4726 Ft
1500 + 57,2231 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

23.771 Ft

150 x 158,4726 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 11.5 mm
t 3.0 mm
Anyag PE
Szín Sötétszürke
Befejezés Matt
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot