Menü Keresés

Négyzetes Tömlőbetét 2.5 mm Fekete PE

Ezt a négyzet alakú betétet úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson egy négyzet alakú rúd- vagy csővégen, miközben megakadályozza a karcolásokat vagy a padló és egyéb felületek károsodását. Ezenkívül védi a csövet a szennyeződésektől, miközben illeszkedik, és a lehető legjobb fogást biztosítja. Fekete és PE anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10376966

Gyártói cikkszám:

461298

257 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 191,2975 Ft
500 - 4999 81,7352 Ft
5000 - 9999 80,2293 Ft
10000 + 78,7369 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

9.565 Ft

50 x 191,2975 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
H 18.9 mm
t 2.5 mm
Anyag PE
Szín Fekete
Befejezés Fényes
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot